Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ Serie 912 - LP-Gas
I regolatori ad azionamento diretto e carica a molla Serie 912 sono certificati da Underwriters Laboratory (UL) e utilizzati per diversi servizi e applicazioni industriali. Questi regolatori sono dotati di uno sfiato interno a portata limitata sulla membrana, per contribuire a ridurre al minimo la sovrapressione.
Caratteristiche principali
- Controllo sensibile e accurato
- Protezione da agenti atmosferici e insetti
- Semplicità di manutenzione
- Certificazione UL
Prodotti correlati