Fallback image
Product Image

Regolatori di pressione Fisher™ serie 912N

I regolatori ad azionamento diretto e caricati a molla della serie 912N si utilizzano in applicazioni di servizio e industriali. Questi regolatori hanno uno sfiato interno a portata limitata sulla membrana, per contribuire a ridurre al minimo la sovrapressione. Ogni eventuale pressione di valle che superi il punto di attivazione dello scarico della molla relativa alla valvola di sfogo non regolabile comporta lo spostamento della membrana dalla sede della valvola di sfogo stessa, consentendo lo sfiato della pressione in eccesso. I regolatori della serie 912N sono progettati per garantire un controllo sensibile e preciso.

Caratteristiche principali

  • Controllo sensibile e accurato
  • Versatilità
  • Protezione da agenti atmosferici e insetti
  • Facile manutenzione