Fallback image
Product Image

Valvola di controllo autoalimentata Fisher™ modello 92B

La valvola di riduzione della pressione (VRV) modello 92B è la valvola del vapore standard per l'industria. Può garantire un controllo della pressione preciso e stabile anche negli ambienti operativi difficili. La valvola del vapore modello 92B è progettata per assicurare decenni di funzionamento continuo. La valvola del vapore modello 92B è utilizzata come valvola di riduzione della pressione principale nelle applicazioni di riscaldamento per processi industriali quali scambiatori di calore, evaporatori, digestori e reattori.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Durata della membrana estesa
  • Controllo a due vie
  • Guarnizioni resilienti
  • Guida dello stelo del soffietto