Fallback image
Product Image

Valvola di controllo autoalimentata Fisher™ modello 92C

La valvola autoalimentata modello 92C è un regolatore di riduzione della pressione dal costo contenuto utilizzata nei servizi a vapore. La valvola è disponibile con un pilota modello 6392 o senza un pilota per l'uso come regolatore caricato a pressione. La versione ad azionamento pilotato utilizza la pressione in ingresso come mezzo di funzionamento; non è richiesta un'alimentazione dell'aria separata. La versione caricata a pressione è utilizzata quando è richiesta la regolazione a distanza dell'impostazione di pressione della valvola.

Caratteristiche principali

  • Valori nominali di pressione in uscita e in entrata identici
  • Manutenzione in linea