Valvola di controllo autoalimentata Fisher™ modello 92S
Le valvole di controllo autoalimentate modello 92S sono azionate da un pistone per l'uso nei servizi su vapore a ciclo elevato. Il pilota e le valvole di controllo modello 92S utilizzano superfici con guarnizioni a sovrapposizione, per ridurre al minimo le perdite dalle guarnizioni. I piloti modello 6492H e 6492L dispongono di steli del soffietto con guarnizione per eliminare l'attrito sulla guida dello stelo. Le valvole di controllo in acciaio e acciaio inossidabile modello 92S sono disponibili con range fino a 250 psig / 17,2 bar a una temperatura massima di 343 °C / 650 °F.
Caratteristiche principali
- Riduzione del rumore senza diminuzione della capacità
- Buona tenuta per bassi accumuli a valle
- Facilità di installazione
Prodotti correlati