Regolatore di riduzione della pressione Fisher™ tipo 99
Il regolatore di pressione per gas Fisher tipo 99 garantisce campi di pressione controllati e funzionalità per applicazioni di distribuzione, industriali e commerciali. Nel regolatore tipo 99 è integrato il pilota tipo 61 montato sulla custodia dell'attuatore. Il regolatore tipo 99 è in grado di gestire fino a 69,0/1000 psig di pressione di monte. Il regolatore viene fornito come standard con guarnizioni O-ring su boccola guida e portante della valvola per evitare che la pressione di valle del corpo della valvola interferisca con la pressione di valle nel gruppo inferiore dell'alloggiamento.
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Caratteristiche principali
- Alta precisione
- Senza perdite all'atmosfera
- In grado di gestire alte pressioni di monte
- Adattabilità a condizioni di servizio particolari
- Tenuta
- Controllo di pressione ad alta capacità
- Eccellente controllo a basse portate
- Tre piloti tra cui scegliere
Prodotti correlati