Valvola a farfalla ad alte prestazioni A11 Fisher™
Caratteristiche principali
- Scegliere tra connessioni ad albero quadrato, a chiavetta o scanalato.
- Il modello a tenuta a pressione assistita garantisce una chiusura ermetica.
- Sono disponibili trim e bulloneria per applicazioni che compartano liquidi e gas acidi.
- Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.
- Le viti di fissaggio della guarnizione sono posizionate in modo che non vi siano interferenze con la funzione di tenuta delle guarnizioni della flangia a lamiera piana o a spirale avvolta.
- Una caratteristica di questo tipo di valvola è che la coppia necessaria per aprire e chiudere la valvola è la stessa, indipendentemente dalla direzione in cui viene applicata la pressione differenziale.