Valvola a farfalla a doppia flangia A31D Fisher™
Caratteristiche principali
- Il modello di tenuta a pressione assistita garantisce una chiusura ermetica e consente l'utilizzo di attuatori più piccoli in applicazioni che richiedono capacità di chiusura ASME B16.34.
- Il modello della valvola A31D contribuisce a garantire che la coppia necessaria per aprire e chiudere la valvola sia la stessa, indipendentemente dalla direzione in cui viene applicata la pressione differenziale.
- Nella valvola A31D è prevista la protezione contro l’esplosione dell’albero.
- Il sistema di premistoppa opzionale ENVIRO-SEAL™ è progettato con una migliore tenuta, guida e trasmissione della forza di carico.
- Questa valvola soddisfa le esigenze dell'attuatore con una scelta di attacchi per alberi scanalati o a chiavetta.
- Sono disponibili trim e bulloneria per applicazioni che compartano liquidi e gas acidi.