Valvola di polmonazione serbatoi Fisher™ Tipo ACE95Jr
Valvola ad azione diretta Tipo ACE95Jr utilizzata per un preciso controllo della pressione nei sistemi di polmonazione a bassa pressione. L'unità è in acciaio inossidabile ed è azionata da un ampio attuatore a membrana. L'attuatore di grandi dimensioni offre un'alta sensibilità ai cambiamenti di pressione nel serbatoio, aumentando l'accuratezza.
Disegni e modelli CAD: Fare clic qui
Disegni e modelli CAD: Fare clic qui
Caratteristiche principali
- Il design pilota completamente bilanciato riduce la sensibilità della pressione a monte
- Valvola pilota senza attrito
- Tenuta a prova di bolle
- Controllata da pilota
- Opzione corpo angolato o in linea
- Alta sensibilità
- Disponibile per la diagnostica
- Impostazioni vuoto disponibili
Prodotti correlati