Desurriscaldatore atomizzato a vapore FISHER™ ATST
Caratteristiche principali
- Iniezione di acqua atomizzata a vapore: il desurriscaldatore ATST incorpora bocchelli atomizzati a vapore che utilizzano vapore ad alta velocità per scomporre l'acqua in gocce estremamente piccole in un'ampia gamma di condizioni operative.
- Controllo affidabile della temperatura: la nebulizzazione finissima che fuoriesce dai bocchelli ATST determina una vaporizzazione rapida e impedisce che l'acqua nebulizzata vada dispersa nelle condutture a valle. Garantisce che l'acqua nebulizzata venga impiegata nel controllo della temperatura del vapore anziché andare dispersa.
- Migliora l'integrità delle condutture del vapore e dei rivestimenti: la nebulizzazione fine, la miscelazione uniforme di acqua e vapore e la vaporizzazione estremamente rapida concorrono a proteggere le condutture del vapore e i rivestimenti dai danni dovuti al quenching dell'overspray.
- Rangeability elevata: l'attemperatore atomizzato a vapore ATST non genera la nebulizzazione basandosi sulla pressione dell'acqua o sulle velocità del vapore. La fine nebulizzazione creata dall'ATST può essere iniettata nel vapore a basse velocità senza che il controllo della temperatura venga sacrificato.
- Disponibile il rivestimento per le condutture del vapore: l'ATST dispone di un rivestimento integrale per le condutture del vapore. È un elemento di ulteriore protezione contro il contatto con l'acqua comune nelle operazioni di attemperamento interstadio della caldaia.