Fallback image
Product Image

Regolatori residenziali Fisher™ Tipo B NG

Il regolatore residenziale Tipo B NG è un regolatore ad azione diretta, caricato a molla, ad alte prestazioni e con caratteristiche di sicurezza rinforzate. Fornisce il controllo della riduzione della pressione in una varietà di applicazioni residenziali, commerciali e industriali per un ampia gamma di fluidi gassosi. La valvola di arresto taglia il flusso di gas in caso di flusso eccessivo o quando la pressione di uscita cade al di sotto del set point (elevata richiesta di gas o linea danneggiata) oppure in caso di caduta della pressione di ingresso al di sotto del set point (caduta di pressione di rete o tubo danneggiato). Il regolatore può essere reimpostato manualmente dopo l'innesco della funzione di sicurezza. Il regolatore è preimpostato in fabbrica. Il Tipo B6 NG è intercambiabile con l'attuale Tipo B6 N ad angolo (stesse dimensioni della chiave).

Caratteristiche principali

  • Integrazione rinforzata
  • Due fasi di riduzione per pressioni di uscita costanti
  • Design compatto
  • Valvola limitatrice interna
  • Filtro di ingresso