Valvola di controllo flangiata Fisher™ Baumann™ 24000CVF in acciaio al carbonio
Caratteristiche principali
- Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
- Sono disponibili connessioni terminali ASME ed EN per soddisfare gli standard delle tubazioni pertinenti.
- L'otturatore sagomato guidato da perno a sollevamento completo consente il lavaggio dei detriti attraverso il corpo valvola.
- Il materiale del trim in acciaio inossidabile austenitico S31600 è standard; è disponibile un trim in acciaio inossidabile S41600.
- Controller digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ disponibile per calibrazione e diagnostica remote.
- È disponibile il premistoppa ENVIRO-SEAL™ avanzato Fisher™ per una maggiore durata e integrità del premistoppa.