Fallback image
Product Image

Valvola di controllo flangiata Fisher™ Baumann™ 24000SVF in acciaio inossidabile

Scopri la valvola a globo compatta ad alte prestazioni Fisher Baumann 24000SVF. Progettata per la massima precisione, la tenuta perfetta e le installazioni in spazi ristretti.

Caratteristiche principali

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • Sono disponibili connessioni terminali ASME ed EN per soddisfare gli standard delle tubazioni pertinenti.
  • L'otturatore sagomato guidato da perno a sollevamento completo consente il lavaggio dei detriti attraverso il corpo valvola.
  • Il materiale del trim in acciaio inossidabile austenitico S31600 è standard; è disponibile un trim in acciaio inossidabile S41600.
  • Controller digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ disponibile per calibrazione e diagnostica remote.
  • È disponibile il premistoppa ENVIRO-SEAL™ avanzato Fisher™ per una maggiore durata e integrità del premistoppa.