Controller e trasmettitore pneumatico Fisher™ C1
Caratteristiche principali
- Sono disponibili un tubo Bourdon per pressioni elevate o un soffietto per vuoto e basse pressioni. Entrambi i tipi di elemento di rilevamento possono essere installati nella custodia insieme al controller o al trasmettitore. Sono inoltre disponibili due serie intercambiabili di soffietti e indicatori di uscita.
- Il controller pneumatico C1 è una scelta ad alta efficienza energetica che contribuisce a migliorare profitti e tempi di funzionamento dell'impianto. Il tasso di consumo a regime è inferiore a 6 scfh, requisito previsto per il settore del petrolio e del gas dalla US Environmental Protection Agency (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti).
- È disponibile in materiali per applicazioni esposte a fluidi di processo acidi. I materiali di costruzione sono conformi ai requisiti NACE MR0175 / ISO15156 e NACE MR0103 per il settore metallurgico.
- È possibile installare la custodia su pannello, parete, palo verticale o direttamente sull'attuatore della valvola di controllo.
- Un filo di pulizia a estrazione consente la pulitura dell'orifizio del relè durante il funzionamento.
- Il controller C1 può essere configurato per diverse modalità di controllo.