Valvole interne Fisher™ serie C407-10
Adatte sia per le autocisterne che per i serbatoi di stoccaggio fissi, le valvole interne serie C407 possono essere utilizzate in linee di ritorno del vapore, in linee ausiliarie di prelievo dei liquidi (con adattatore in linea tipo P220-10) e come valvole principali in sistemi di pompaggio di bassa capacità. Il corpo standard della valvola è in acciaio WCC per la massima versatilità ed è disponibile su richiesta anche in acciaio inossidabile.
Disegni e modelli CAD: Fate clic qui
Disegni e modelli CAD: Fate clic qui
Caratteristiche principali
- Area di scarico ad equalizzazione rapida brevettata
- Caratteristiche di servizio uniche
- Chiusura per portata in eccesso
- Funzione di non ritorno
- Baderna dell’albero intermedio in politetrafluoroetilene (PTFE) caricata a molla
- Tamponi antiusura in PTFE Boccole Rulon® nei punti critici
- Attuatori di apertura/chiusura valvole manuali, a cavo o pneumatici
- Le giunzioni o i tappi fusibili si sciolgono a 100-104°C (212-220°F) e permettono la chiusura della valvola in caso di incendio
Prodotti correlati