Fallback image
Product Image

Valvole interne Jet Bleed Fisher™ tipo C471 e C477

Queste valvole vengono generalmente utilizzate agli ingressi e alle uscite di bobtail e autocisterne e in serbatoi di stoccaggio fissi di grandi dimensioni. Possono anche essere installate in linea. Progettate per servizi con propano, butano o NH3 a temperatura ambiente, queste valvole possono essere utilizzate anche con altri gas compressi, ma si consiglia di verificare con il produttore che siano idonee per il servizio particolare previsto.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Area di scarico ad equalizzazione rapida brevettata
  • Caratteristiche di servizio uniche
  • Chiusura per portata in eccesso
  • Funzione di non ritorno
  • Baderna dell’albero intermedio in politetrafluoroetilene (PTFE) caricata a molla
  • Tamponi antiusura in PTFE Boccole Rulon® nei punti critici
  • Attuatori di apertura/chiusura valvole manuali, a cavo o pneumatici
  • Le giunzioni o i tappi fusibili si sciolgono a 100-104°C (212-220°F) e permettono la chiusura della valvola in caso di incendio