Fallback image
Product Image

Valvole interne Jet Bleed Fisher™ tipo C483-24 e C484-24

Le valvole interne Jet Bleed tipo C483-24 e C484-24 sono spesso utilizzate per applicazioni su bobtail e autocisterne, ma possono anche essere impiegate in serbatoi di stoccaggio di grandi dimensioni o in installazioni in linea. Le valvole possono essere ad azionamento a cavo o pneumatico. Progettate per servizi con propano, butano o ammoniaca anidra, queste valvole possono essere utilizzate anche con altri gas compressi, ma si consiglia di verificare con il produttore che siano idonee per il servizio particolare previsto.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Area di scarico ad equalizzazione rapida brevettata
  • Caratteristiche di servizio uniche
  • Chiusura per portata in eccesso
  • Funzione di non ritorno
  • Baderna dell’albero intermedio in politetrafluoroetilene (PTFE) caricata a molla
  • Tamponi antiusura in PTFE Boccole Rulon® nei punti critici
  • Attuatori di apertura/chiusura valvole manuali, a cavo o pneumatici
  • Le giunzioni o i tappi termofusibili si sciolgono a 100-104°C / 212-220°F e permettono la chiusura della valvola in caso di incendio