Trim Micro-Flat Fisher™ CAV III
Caratteristiche principali
- Progettato per impedire la cavitazione.
- Si può utilizzare in applicazioni con portate molto ridotte.
- Ha un limite di caduta di pressione di 241 bar (3.500 psi).
- Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
- Il trim di tipo a gabbia consente rimozione e ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.
- I materiali temprati del trim offrono resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.