Trim Fisher™ Cavitrol™ Hex
Caratteristiche principali
- I tubi di forma esagonale separano il fluido, condizionano il modello di flusso e riducono, quando non eliminano, il rumore e le vibrazioni causati dalla cavitazione
- È possibile convertire le valvole Fisher Serie Vee-Ball e CV500 installate in precedenza con il trim anticavitazione Cavitrol Hex con modifiche minime alla flangia di uscita del corpo valvola.
- Il trim Cavitrol Hex standard è in acciaio inossidabile S31603. È disponibile anche in lega di cobalto R31233, quando è necessaria un'opzione di trim più dura e resistente all'erosione