Trim Fisher™ Cavitrol™ III
Caratteristiche principali
- Progettato per impedire la cavitazione.
- Ha un limite di caduta di pressione di 207 bar (3.000 psi).
- Sono disponibili molti assetti per soddisfare i requisiti di regolabilità di sistemi specifici.
- I materiali temprati del trim offrono resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.
- Il trim di tipo a gabbia consente rimozione e ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.
- Il trim Cavitrol III a uno stadio è intercambiabile con altri trim standard.