Fallback image
Product Image

Valvola rotativa Fisher™ Control-Disk™

La valvola rotativa Control-Disk offre eccellenti prestazioni di strozzamento. La caratteristica di portata equipercentuale offre un campo di strozzamento paragonabile a quello di una valvola a sfera segmentata. Questa migliore capacità consente un controllo prossimo al set point obiettivo, indipendentemente dai disturbi del processo, riducendo la variabilità del processo.

Caratteristiche principali

  • La molla dell'albero laterale fornisce supporto alla trasmissione e al disco, consentendo l'installazione dell'albero in orientamento sia orizzontale sia verticale senza pregiudicare le prestazioni e la durata del ciclo di vita.
  • Sono disponibili trim e materiali di imbullonatura per applicazioni che utilizzano liquidi e gas acidi.
  • L'albero scanalato con leva clampata e sollevatore a perno singolo riduce la perdita di movimento tra l'attuatore e l'albero della valvola.
  • Sia gli anelli di tenuta metallici sia quelli morbidi hanno un'azione di tenuta a pressione che garantisce una chiusura ermetica indipendentemente dalla caduta di pressione.
  • Il migliorato sistema dei perni di espansione garantisce una buona e duratura connessione tra disco e albero. Questa connessione riduce il gioco e l'usura nel sistema di azionamento, ottimizzando le prestazioni a lungo termine. Velocizza inoltre le operazioni di smontaggio per la manutenzione
  • La verniciatura a polvere offre una finitura anticorrosione a tutte le parti in acciaio.
  • Un'ulteriore indicazione della corsa può essere ottenuta utilizzando la linea di indicazione sull'albero e i contrassegni di posizione del disco sul premistoppa.