Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione ad azionamento pneumatico Fisher™ serie CP200

I regolatori ad azionamento pneumatico Fisher serie CP200 sono stati progettati per una ampia serie di applicazioni di riduzione della pressione sia ad uso civile che industriale. Questa flessibilità è resa possibile sia dai diversi diametri delle connessioni che dai diversi valori di taratura e dimensioni dell'orifizio disponibili. I regolatori serie CP200 garantiscono la necessaria precisione di regolazione nelle applicazioni di misura (fatturazione fixed-factor).

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Ampia gamma di dimetri e misure NPT
  • Facilità di installazione e manutenzione
  • Sono necessari solo strumenti standard per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio