Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione ad azionamento pneumatico Fisher™ serie CP400

I regolatori ad azionamento pneumatico Fisher serie CP400 sono idonei per applicazioni di riduzione della pressione in installazioni commerciali e di industria leggera e consentono un controllo preciso per le applicazioni di misurazione del fattore di pressione (fatturazione fixed-factor). Le opzioni disponibili comprendono numerose misure delle connessioni, materiali di costruzione, configurazioni della pressione di valle, dimensioni degli orifizi, registrazioni della pressione interna/esterna e protezione dalla sovrapressione.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Vasta gamma di diametri e connessioni
  • Precisione di regolazione per applicazioni fixed-factor/fattore di pressione
  • Campo convertibile da rilevamento interno per costruzione monitor aperto
  • Varie opzioni di protezione da sovrapressione
  • Corpo disponibile in ghisa grigia, ferro duttile e acciaio
  • Sono necessari solo strumenti standard per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
  • Facilità di manutenzione