Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ serie CS200

I regolatori a molla ad azionamento diretto Fisher serie CS200 garantiscono la riduzione delle pressioni in installazioni commerciali e industriali leggere. Le opzioni prevedono molti diametri, impostazioni della pressione di uscita e diverse dimensioni degli orifizi. La serie CS200 facilita la manutenzione e l'installazione grazie alla rotazione completa a 360 gradi dell'attuatore mediante il raccordo ad anello tra corpo e custodia.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Vasta gamma di diametri NPT e connessioni
  • Facilità di installazione e manutenzione
  • Sono necessari solo strumenti standard per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
  • Precisione Fixed Factor (approvazione PFM)
  • Flessibilità nelle applicazioni con protezione Secondary Seat™, a sfioro interna e non di sfioro
  • La protezione Secondary Seat offre una sede e superficie del disco secondarie in caso di danneggiamento del disco o dell'orifizio principale o in caso di ingresso di detriti sul percorso del flusso, tale da impedirne la chiusura