Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ CS400

I regolatori a molla ad azionamento diretto Fisher serie CS400 garantiscono la riduzione delle pressioni in installazioni commerciali e industriali leggere. Questa flessibilità è resa possibile sia dai diversi diametri e materiali del corpo del regolatore, sia dai differenti tipi di connessioni, sia dai diversi valori di taratura e dimensioni di orifizio disponibili. Oltre alla flessibilità di applicazione, la serie CS400 offre svariate opzioni di protezione da sovrapressione per rispondere ai requisiti delle diverse applicazioni.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Vasta gamma di dimensioni e connessioni
  • Precisione di regolazione per applicazioni fixed-factor/fattore di pressione
  • Campo convertibile da rilevamento interno o esterno per costruzione monitor aperto
  • Corpo disponibile in ghisa grigia, ferro duttile e acciaio
  • Sono necessari solo strumenti standard per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
  • Facilità di manutenzione
  • Predisposizione per miscela di idrogeno fino al 25% (in volume)
  • 100% idrogeno disponibile - (rivolgersi al produttore)