Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ CSB400
I regolatori a molla ad azionamento diretto Fisher serie CSB400 garantiscono la riduzione delle pressioni in installazioni commerciali e di industria leggere. La flessibilità è resa possibile grazie alla disponibilità di numerosi diametri e connessioni, di diverse pressioni di taratura e alla scelta tra presa d'impulso interna, esterna o doppia. Oltre alla flessibilità di applicazione, la serie CSB400 offre svariate opzioni di protezione da sovrapressione per rispondere ai requisiti delle diverse applicazioni.
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Caratteristiche principali
- True-Monitor integrato
- Blocco
- Disponibili corpi in ghisa duttile e acciaio WCC
- Vasta gamma di diametri e connessioni
- Non sono necessari strumenti speciali per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio
Prodotti correlati