Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione CSB600 Fisher™

I regolatori caricati a molla ad azionamento diretto serie CSB600 sono progettati per una ampia serie di applicazioni di riduzione della pressione. La flessibilità è resa possibile grazie alla disponibilità di numerosi diametri e connessioni, di diverse pressioni di uscita ed alla scelta tra presa d'impulso interna od esterna. La serie CSB600 offre svariate opzioni di protezione per sovrapressione per soddisfare i requisiti di ogni applicazione.

Vedi animazione funzionamento normale: Fai clic qui
Vedi animazione slam-shut: Fai clic qui

Caratteristiche principali

  • Disponibili corpi in ghisa duttile ed acciaio WCC
  • Vasta gamma di diametri e connessioni
  • Con opzione slam-shut tipo VSX8
  • Non sono necessari strumenti speciali per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio