Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ CSB700

I regolatori caricati a molla ad azionamento diretto serie CSB700 sono progettati per una ampia serie di applicazioni di riduzione della pressione. La flessibilità è resa possibile grazie alla disponibilità di numerosi diametri e connessioni, di diverse pressioni di uscita e alla scelta tra presa d'impulso interna o esterna. Oltre alla flessibilità di applicazione, la Serie CSB 700 offre diverse opzioni di protezione dalla sovrapressione per rispondere ai requisiti di applicazioni complesse.<p><strong>Visualizza l'animazione del funzionamento normale: <a href="https://goo.gl/AzeDsu">qui</a><strong><br>Visualizza l'animazione del dispositivo di blocco: <a href="https://goo.gl/GVLZc2">qui</a><strong>

Caratteristiche principali

  • Disponibili corpi in ghisa duttile e acciaio WCC
  • Ampia varietà di dimensioni di corpo e connessioni terminali
  • Con dispositivo di blocco Tipo VSX8 opzionale
  • Nessun utensile speciale per la regolazione della pressione e la rimozione dell'orifizio