Valvola a tappo eccentrica CV500 Fisher™
Caratteristiche principali
- L'anello della sede è autocentrante, autobloccante e si allinea dinamicamente con la sfera V-notch, dando un ciclo di vita superiore.
- Durante il serraggio dell’elemento di ritegno non è necessario alcun orientamento speciale, serraggio di precisione o centraggio ripetitivo della sfera V-notch e dell'anello di sede per facilitare l'allineamento e il montaggio.
- La sagomatura precisa della sfera V-notch fornisce una caratteristica di flusso di percentuale uniforme modificata.
- Il design del flusso senza restrizioni e lineare offre una capacità maggiore rispetto a molte valvole convenzionali a globo e a sfera rotative eccentriche.
- Le flange integrate delle valvole si accoppiano con diverse classi di flange per tubazioni, soddisfacendo una varietà di requisiti delle tubazioni.
- La sfera V-notch entra ed esce dalla sede riducendo al minimo il contatto con l'anello della sede per ridurre l’usura e l’attrito.