Valvola di conditioning del vapore Fisher™ CVX
Caratteristiche principali
- La valvola di conditioning del vapore CVX combina il controllo della pressione e della temperatura in un'unica valvola
- Il ventaglio di spruzzatura ottimizzato con la tecnologia dell'ugello AF consente un ampio campo operativo per ottenere una miscelazione ottimale e una rapida vaporizzazione in tutte le condizioni di flusso.
- Il gruppo otturatore include una gabbia nitrurata per la massima durata e può crescere durante le escursioni indotte termicamente. L'otturatore è a guida continua e impiega strati esterni a base di cobalto per le bande di guida e una chiusura ermetica metallo su metallo contro la sede.
- L'opzione trim Fisher Bore Seal ad alta temperatura è in grado di fornire una tenuta di Classe V fino a 593 °C (1.100 °F).
- La valvola CVX ha un corpo e un profilo di trim compatti e questo crea una valvola più leggera che richiede meno supporto senza compromettere l'integrità strutturale