Fallback image
Product Image

Valvole di controllo D e DA Fisher™

Le valvole ad alta pressione a sede singola D e DA di Fisher sono ampiamente utilizzate nelle industrie di produzione di petrolio e gas. Queste valvole sono particolarmente utili sia per il controllo dello strozzamento che per il controllo dell’on/off di liquidi o gas aggressivi, appiccicosi o tendenti ad accumularsi sulle parti interne della valvola. La valvola DA è utile anche nelle tubazioni angolari o in altre applicazioni dove si desidera una valvola autodrenante.

Caratteristiche principali

  • Una guida robusta allinea correttamente l'otturatore della valvola nell'anello di sede per applicazioni con perdite di carico elevate. L'anello di sede avvitato racchiude completamente la guarnizione dell'anello di sede.
  • Il giunto avvitato del coperchio/corpo consente la riparazione o la manutenzione con un minimo di attrezzi.
  • La valvola è disponibile con un rivestimento in VTC (ceramica) per l'uso in applicazioni molto erosive. L'otturatore della valvola è disponibile anche con punta in carburo di tungsteno e l'anello di sede può essere dotato di un inserto in carburo di tungsteno a foro pieno per un utilizzo erosivo.
  • Per gli standard API e ASME sono disponibili il corpo valvola e le connessioni.
  • I materiali di finitura e di bullonatura NACE sono standard per tutte le applicazioni. Questi materiali sono conformi ai requisiti della NACE MR0175-2002.