Valvola di controllo Fisher™ D2T FloPro
Caratteristiche principali
- Include un tappo per tubo che consente di configurare il corpo D2T come valvola a globo o valvola angolare.
- Sono disponibili connessioni da 1 NPT.
- Caratterizzato da una classe di pressione CL900 (2250 psig).
- Portata selezionabile in campo FloPro per condotti da 1/4, 3/8 e 1/2 pollici.
- Trim per servizi erosivi in resistente lega 6.
- Capacità di caduta di pressione totale 2250 psig.