Fallback image
Product Image

Valvola di controllo Fisher™ D3 FloPro

La valvola di controllo Fisher D3 è una valvola compatta e robusta, progettata per il controllo on/off o a strozzamento, e utilizza la tecnologia FloPro, utilizzando il controllo pneumatico o elettrico. Questa è ideale per l'impiego come valvola a scarico rapido su separatori di gas e scrubber. È adatta anche per altre applicazioni ad alta pressione nella produzione, compressione e lavorazione del gas naturale.

Caratteristiche principali

  • È disponibile l'azionamento pneumatico o elettrico.
  • La tecnologia di imballaggio ENVIRO-SEAL è in grado di fornire una manutenzione ridotta dell'imballaggio e soddisfare i requisiti di emissioni fuggitive e basse per i programmi di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) in conformità con il Code of Federal Regulations (CFR) 40, Parte 60, capitolo OOOOO.
  • Le valvole D3 sono disponibili con finiture in carburo di tungsteno per un utilizzo in ambienti erosivi. Il trim in carburo di tungsteno Fisher è stato progettato appositamente per applicazioni gravose nell'industria petrolifera e del gas.
  • Una selezione di connessioni, di materiali di finitura e portate consente di utilizzare il D3 in un'ampia gamma di applicazioni, anche in ambienti acidi.
  • Il rivestimento, il corpo valvola e il cofano standard D3 FloPro soddisfano i requisiti metallurgici della NACE MR0175/ISO 15156.