Fallback image
Product Image

Valvola di controllo Fisher™ D4

La valvola di controllo Fisher D4 è una valvola a globo compatta e robusta, progettata principalmente per applicazioni ad alta pressione e strozzatura con comando pneumatico o elettrico. Questa valvola è ideale per l'impiego in applicazioni di controllo della pressione e della portata nell'industria della produzione di petrolio e gas. Queste valvole sono particolarmente utili sia per il controllo dello strozzamento sia per il controllo dell’on/off di liquidi o gas aggressivi, appiccicosi o tendenti ad accumularsi sulle parti interne della valvola.

Caratteristiche principali

  • Il perno della scanalatura rimovibile consente una sostituzione rapida e semplice del tappo della valvola.
  • Le valvole D4 sono disponibili con finiture in carburo di tungsteno per un utilizzo in ambienti erosivi.
  • Il design compatto consente l'installazione in spazi ridotti. I corpi valvola avvitati presentano dimensioni compatte faccia a faccia, mentre i corpi valvola flangiati sono conformi agli standard ISA-75 per la massima versatilità.
  • Il dado a martello del cofano/giunto del corpo consente la riparazione o la manutenzione con un minimo di attrezzi, senza rimuovere il corpo della valvola dal sistema di tubazioni. L'anello di sede può essere rimosso con una bussola standard.
  • Il cofano ha una flangia integrata che accetta la forza del martello quando si effettua il collegamento tra coperchio e corpo. Non ci sono anelli elastici soggetti a possibili guasti durante il funzionamento in ambienti acidi o corrosivi.
  • Il trim Micro-Form è di serie per servizio di strozzamento o on/off senza costi aggiuntivi.
  • Scelta di diametri dei condotti fino a 31,8 mm (1,25 pollici), connessioni e materiali di finitura adatti a queste valvole per molte applicazioni, anche in ambienti acidi.