Desurriscaldatore a geometria variabile Fisher™ DFA
Caratteristiche principali
- Corpi personalizzati con desurriscaldatore di tipo a sonda, accoppiati con tipi di trim diversi sono in grado di soddisfare quasi tutti i requisiti face-to-face, di tubazione o di applicazione.
- Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli consente una vasta gamma di operatività per ottenere la miscelatura ottimale e la vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.
- Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
- Il montaggio dell'ugello è progettato per ridurre al minimo il potenziale di eccitazione causato da distacco del vortice e vibrazioni indotte dal flusso.
- Sono disponibili configurazioni di ugello diverse per fornire quantità di acqua spruzzata da medie ad alte per raffreddare il vapore alla temperatura desiderata.
- Utilizza una struttura forgiata, ottimizzata per allontanare le saldature dalle zone di alta sollecitazione.