Controllore di livello digitale Fieldbus FIELDVUE™ DLC3020f Fisher™
Caratteristiche principali
- Dotato della tecnologia di interfaccia utente più avanzata. Oltre ad indicare la PV, il DLC3020f può fungere da controllore PID od interruttore di livello.
- Le procedure guidate di impostazione e calibrazione guidano l'utente nell'impostazione dello strumento, nella selezione del fluido di processo e nella calibrazione grazie ad un formato di semplice utilizzo.
- L'integrazione della compensazione dinamica della temperatura del fluido di processo, se necessario, permette di compensare la densità per mantenere l'accuratezza dei dati relativi alla PV.
- Facile selezione/definizione dei fluidi di processo per consentire rapidi cambi di fluido senza ri-calibrazione.
- I registri, inclusi dati su calibrazione, impostazione dello strumento e fluido di processo, possono essere salvati per riferimento futuro o per essere riutilizzati in applicazioni batch o continue.
- L'elettronica all'avanguardia di Emerson garantisce prestazioni ed affidabilità migliorate.