Fallback image
Product Image

Controllore di livello digitale Fisher™ FIELDVUE™ DLC3100 SIS

Il controllore di livello digitale FIELDVUE DLC3100 SIS è uno strumento di comunicazione HART che misura il livello del liquido o il livello dell'interfaccia tra due liquidi mediante la tecnologia con sensore volumetrico. Con la facilità d'uso dell'interfaccia operatore locale e la sua capacità di livello di integrità di sicurezza, il DLC3100 SIS è facilmente integrabile in sistemi di sicurezza nuovi o esistenti. Le funzionalità di diagnostica sul campo garantiscono prestazioni del controllore di livello digitale per mantenere sotto controllo il funzionamento.

Caratteristiche principali

  • Interfaccia operatore locale intuitiva con quattro pulsanti e LCD per abilitare la configurazione e calibrare il dispositivo senza strumento esterno.
  • I sensori di temperatura interni mantengono costanti le prestazioni del controllore di livello digitale, indipendentemente dalle variazioni della temperatura ambiente.
  • Gli allarmi NE107 consentono di riassumere la diagnostica specifica del dispositivo in semplici segnali di stato che aiutano gli operatori dell'impianto ad agire in base alle esigenze del processo.
  • La precisa conversione analogico-digitale a guadagno elevato consente la misurazione di piccoli cambiamenti della variabile di processo. Ciò permette l'utilizzo in applicazioni di livello del liquido, interfaccia o densità complesse.
  • La compensazione dinamica della temperatura per l'uso in processi a densità variabile è il risultato di una variazione della temperatura, finalizzata a mantenere la precisione variabile del processo.