Desurriscaldatore atomizzato meccanicamente Fisher™ DMA
Caratteristiche principali
- Controllo della temperatura accurato vicino a saturazione. Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli permette una gamma di operatività molto vasta per ottenere la miscelatura e vaporizzazione ottimali in tutte le condizioni di flusso.
- Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
- La configurazione delle tubazioni limita la disponibilità faccia a faccia.
- I desurriscaldatori DMA e DMA/AF possono essere caricati ovunque sia conveniente nella tubazione.
- Gli ugelli sono capaci di offrire quantità di acqua da basse a moderate per raffreddare il vapore fino alla temperatura richiesta.