Fallback image
Product Image

Attemperatore a geometria variabile DMA/AF Fisher™

Il DMA/AF Fisher è un attemperatore a geometria variabile per stadio intermedio di surriscaldatore attivato da contropressione, a nebulizzazione meccanica. È progettato per applicazioni che richiedono il controllo su fluttuazioni di carico moderate ed alto ciclo termico.

Caratteristiche principali

  • Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli permette una gamma di operatività molto vasta per ottenere la miscelazione e vaporizzazione ottimali in tutte le condizioni di flusso.
  • Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • La configurazione delle tubazioni limita la disponibilità faccia a faccia.
  • I desurriscaldatori DMA e DMA/AF possono essere caricati ovunque sia conveniente nella tubazione.
  • Gli ugelli sono capaci di offrire quantità di acqua da basse a moderate per raffreddare il vapore fino alla temperatura richiesta.