image-[object Object]
Product Image

Desurriscaldatore Fisher DMA/AF-HTC

Il desurriscaldatore DMA/AF-HTC è funzionalmente equivalente al DMA/AF, tuttavia per struttura è adatto per le applicazioni più gravose. Le applicazioni più comuni includono la tempra interstadio della caldaia, dove il desurriscaldatore è esposto a cicli termici e sollecitazioni elevate, velocità del vapore elevate e vibrazioni indotte dal flusso. Oltre a questa applicazione specifica, il DMA/AF-HTC è idoneo per altri ambienti di applicazione con desurriscaldamento intenso.

Caratteristiche principali

  • Un rivestimento termico integrale all'interno della tubazione del corpo del desurriscaldatore riduce il potenziale di shock termico quando viene introdotta acqua fredda.
  • Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli consente una vasta gamma di operatività per ottenere la miscelatura ottimale e la vaporizzazione rapida in tutte le condizioni di flusso.
  • Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • Il montaggio dell'ugello per il modello DMA/AF-HTC è progettato per ridurre al minimo il potenziale di eccitazione causato da distacco del vortice e vibrazioni indotte dal flusso.
  • Sono disponibili configurazioni di ugello diverse per fornire quantità di acqua spruzzata da medie ad alte per raffreddare il vapore alla temperatura desiderata.
  • Utilizza una struttura forgiata, ottimizzata per allontanare le saldature dalle zone di alta sollecitazione.