Fallback image
Product Image

Desurriscaldatore condizionamento vapore Fisher™ DSA

Il desurriscaldatore Fisher DSA utilizza vapore ad alta pressione per l'atomizzazione rapida e completa dell'acqua di spruzzo in linee a vapore a bassa velocità. Il desurriscaldatore viene installato tramite una connessione a flange sulla tubazione DN 200 (NPS 8) o maggiore. Questo desurriscaldatore è adatto ad applicazioni che richiedono una elevata elasticità di funzionamento.

Caratteristiche principali

  • Gli ugelli possono essere riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • Il desurriscaldatore DSA ha una capacità di intervallo da 40:1
  • Il desurriscaldatore DSA può essere caricato ovunque sia conveniente nella tubazione.
  • Nel desurriscaldatore DSA, il vapore ad alta pressione è miscelato all'acqua di spruzzo per produrre un calo di pressione critico o quasi critico nel vapore di atomizzazione per una velocità elevata. L'alta velocità disperde l'acqua di spruzzo in particelle molto piccole per un raffreddamento rapido.