Fallback image
Product Image

Trim Fisher™ Dirty Service

Questo trim Fisher è progettato per applicazioni sporche con cavitazione. Il trim usa una serie di restrizioni ed espansioni per eliminare la cavitazione, permettendo ad un particolato con diametro fino a 19 mm (3/4 in) di passare senza ostruire. Ciascuna fase del trim ha una zona di flusso più larga della precedente. Il risultato è un funzionamento molto efficiente, perché normalmente l'80% del calo di pressione avviene nelle fasi iniziali, dove vi è poco rischio di formazione di cavità che potrebbero provocare cavitazione.

Caratteristiche principali

  • Progettato per impedire la cavitazione.
  • Ha un limite di caduta di pressione di 290 bar (4.200 psi).
  • Può passare un particolato con diametro fino a 19 mm (3/4 in).
  • Il design con sede protetta separa la funzione di arresto dalla funzione di strozzatura, per proteggere le superfici della sede dall'usura della strozzatura.
  • Il trim tipo gabbia consente la rimozione e l'ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla conduttura.
  • Si può montare in retrofit nelle valvole esistenti della serie Fisher Easy-e™, EH o HP.