Fallback image
Product Image

Trim Fisher™ DST-G

Il trim Fisher DST-G è progettato in modo specifico per applicazioni pulite o sporche in cui il fluido contiene gas disciolti che vengono liberati da una soluzione in seguito a una riduzione della pressione (degassificazione). Solitamente la degassificazione causa due tipi di danni: cavitazione ed erosione da parte del flusso di fluido. Il trim DST-G consente di regolare la caduta di pressione, in modo simile alla funzione trim DST, per evitare la cavitazione. In questo trim l'erosione è controllata dalla gabbia inferiore, che separa il flusso di fluido in getti più piccoli e a minore energia, che hanno meno probabilità di causare danni. Il trim è inoltre in grado di lasciare passare particolato con un diametro fino a 6,35 mm (1/4 in).

Caratteristiche principali

  • Progettato per controllare la degassificazione.
  • Limite di pressione di 175 bar (2.500 psi).
  • Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
  • I materiali temprati del trim offrono resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.
  • Il trim di tipo a gabbia consente rimozione e ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.
  • La gabbia utilizza ampie fessure per separare il flusso in getti più piccoli, per ridurre l'erosione del corpo della valvola e le vibrazioni.