Fallback image
Product Image

Controllore digitale per valvole Fisher™ FIELDVUE™ DVC2000

Le prestazioni e la semplicità dello strumento Fisher FIELDVUE DVC2000 consentono di eseguire operazioni più prossime al setpoint, migliorando la qualità del prodotto con un controllo più accurato. Con FIELDVUE Performance Diagnostics è possibile monitorare online il funzionamento delle valvole per valutarne prestazioni e affidabilità.

Caratteristiche principali

  • Il sistema di feedback senza collegamento è facile da installare. Anche con le sole funzionalità di base, il controllore digitale per valvole DVC2000 dispone di un'interfaccia utente locale che consente di configurare, tarare e regolare lo strumento
  • Anni di esperienza nel settore del controllo hanno portato questa linea di prodotti a un elevato livello di affidabilità e prestazioni.
  • Dotato di struttura a due stadi, il posizionatore fornisce una piattaforma meccanica che consente reattività a minime variazioni del segnale di ingresso e un controllo di processo più preciso.
  • È possibile eseguire test per identificare problemi relativi all'intero gruppo valvole di controllo mediante il software ValveLink™, che rileva eventuali problemi senza interrompere il processo e prima che si verifichino guasti alle apparecchiature.
  • Disponibile con pacchetto di opzioni di I/O che include due interruttori di fine corsa integrati e un trasmettitore della posizione dello stelo.
  • Dimensioni compatte con display a cristalli liquidi multilingue.
  • Il montaggio integrato è disponibile su attuatori Fisher GX e 657 e 667 di misura i.