Controllore digitale per valvole SIS Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200
Caratteristiche principali
- È possibile aumentare il tempo tra i test di verifica e aumentare la disponibilità utilizzando i test di corsa parziale. Identificazione di valvole bloccate, cadute di pressione, modifiche di attrito, perdite o altri problemi comuni delle valvole senza portare offline la valvola e il processo.
- I test di corsa parziale e i test di corsa completa offrono un criterio di superamento/anomalia di facile comprensione, comprendente il motivo di qualsiasi risultato anomalo.
- È possibile accedere a informazioni di diagnostica della valvola in qualsiasi punto del circuito di comunicazione, riducendo l'esposizione del personale ad ambienti pericolosi o a punti difficili da raggiungere.
- Una soglia di pressione in uscita impedisce a una valvola bloccata e a un attuatore di spostarsi eccessivamente e di causare potenziali interventi spuri.
- Il sistema di feedback senza collegamento e il design dell'elettronica completamente incapsulato riducono al minimo gli effetti delle vibrazioni della tubazione e ambientali.
- L'installazione in un sistema di controllo integrato garantisce un notevole risparmio sui costi di hardware e installazione.