Fallback image
Product Image

Controller per valvole digitali Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f

Le prestazioni dello strumento Fisher FIELDVUE DVC6200f consentono un funzionamento più prossimo al set point e migliorano la qualità del prodotto grazie a un controllo più accurato. Con FIELDVUE Performance Diagnostics è possibile monitorare 24/7 il funzionamento delle valvole per valutarne prestazioni e affidabilità.

Caratteristiche principali

  • Il sistema di retroazione senza collegamenti meccanici a elevate prestazioni non richiede contatto fisico, evitando pertanto l'usura dei componenti.
  • L'elettronica totalmente incapsulata è resistente agli effetti di vibrazioni, temperatura e atmosfere corrosive.
  • Offre reattività rapida a variazioni di grande entità e controllo preciso in caso di piccole variazioni del set point.
  • DVC6200f è un dispositivo di comunicazione FOUNDATION™ Fieldbus, pertanto consente di accedere alle informazioni da qualsiasi punto del segmento. Grazie a questa flessibilità, riduce l'esposizione ad ambienti pericolosi e semplifica il monitoraggio delle valvole in aree difficili da raggiungere.
  • La struttura modulare consente di sostituire componenti critici in funzione senza rimuovere il cablaggio in campo o la tubazione pneumatica.
  • L'installazione in un sistema di controllo integrato permette un notevole risparmio sui costi dell'hardware e di installazione.
  • La funzionalità di autodiagnostica consente di valutare prestazioni e stato delle valvole.
  • La comunicazione digitale permette di visualizzare facilmente la condizione della valvola.