Fallback image
Product Image

Controllore valvole digitale Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p

I controllori digitali per valvole Fisher FIELDVUE DVC6200p sono strumenti di comunicazione PROFIBUS PA con feedback della corsa senza collegamenti meccanici e contatto. Oltre alla tradizionale funzione di conversione del segnale digitale in una pressione di uscita pneumatica, il controllore per valvole digitale DVC6200p consente di accedere facilmente a informazioni fondamentali sulle operazioni e sul controllo del processo. Utilizzando uno strumento di configurazione PROFIBUS PA compatibile, è possibile ottenere informazioni sullo stato dello strumento, dell'attuatore e della valvola. È inoltre possibile accedere a dati sugli asset relativi a produttore, modello e numero di serie dell'attuatore o della valvola, impostare i parametri di configurazione di ingresso e uscita e calibrare lo strumento.

Caratteristiche principali

  • Consente una facile integrazione nei sistemi di controllo con Profibus PA.
  • Include blocchi di funzioni fisici, trasduttore, uscita analogica, ingresso analogico, uscita digitale, ingresso digitale (due), trasduttore allarme e registro.
  • Tecnologia di feedback senza collegamenti meccanici e senza contatto.
  • Dotato di elettronica robusta totalmente incapsulata.
  • Il dispositivo è configurabile tramite software Electronic Device Description (EDD) o Device Type Manager (DTM).
  • Le opzioni disponibili includono materiali in acciaio inossidabile o montaggio remoto.