Fallback image
Product Image

Desurriscaldatore condizionamento vapore Fisher™ DVI

Il desurriscaldatore Fisher DVI inietta acqua di spruzzo nell'uscita della sezione Venturi, assicurando un'eccellente miscelazione e una rapida atomizzazione. Il desurriscaldatore DVI viene facilmente installato tra flange in tubazioni di vapore da DN25 a DN600 (NPS da 1 a 24). Non ci sono parti mobili e la geometria dell'iniezione dell'acqua assicura un raffreddamento rapido ed efficace. È adatto ad applicazioni con moderate variazioni di carico e vapore a bassa velocità.

Caratteristiche principali

  • Controllo della temperatura accurato vicino a saturazione. Un modello di spruzzo ottimizzato con tecnologia AF degli ugelli permette una gamma di operatività molto vasta per ottenere la miscelazione e vaporizzazione ottimali in tutte le condizioni di flusso.
  • Gli ugelli possono essere facilmente rimossi, riparati o sostituiti senza dover sostituire l'intera unità.
  • Il corpo è costruito da materiali forgiati senza saldature presenti nel flusso.
  • Il desurriscaldatore DVI può essere caricato ovunque sia conveniente nella tubazione.
  • Il desurriscaldatore DVI viene facilmente installato tra flange in tubazioni di vapore da DN25 a DN600 (NPS da 1 a 24).
  • Il desurriscaldatore DVI è disponibile in dimensioni piccole fino a NPS 1.