Fallback image
Product Image

Valvole di controllo easy-e™ ED Fisher™

Le valvole Fisher easy-e ED sono disponibili con corpi a globo e ad angolo. Questa valvola di controllo a porta singola è dotata di un otturatore della valvola bilanciato, guida a gabbia e sede metallo-metallo per tutte le applicazioni generiche su un'ampia gamma di cadute di pressione e temperature di processo.

Caratteristiche principali

  • Sono disponibili i sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™ che offrono una guarnizione dello stelo migliorata, per prevenire la perdita di fluido di processo. Questi sistemi dispongono di baderne in PTFE o grafite ULF con carico mobile, per una minore manutenzione della baderna.
  • Le robuste guide della gabbia garantiscono una maggiore stabilità dell'otturatore della valvola, riducendo le vibrazioni ed il rumore meccanico.
  • I condotti di flusso razionalizzati nelle valvole ED, EAD ed EDR garantiscono capacità e flusso eccellenti.
  • Una maggiore resistenza all'usura del trim in acciaio inossidabile temprato si traduce in una maggiore durata.
  • L'utilizzo di più fasce del pistone in grafite consente di raggiungere un arresto di Classe IV fino a 593 °C (1100 °F). Il trim C-seal è in grado di garantire un arresto di Classe V fino a 593 °C (1100 °F).
  • Le valvole sono disponibili con le dimensioni specificate dagli standard EN/DIN.
  • Salvo diversa indicazione, i riferimenti sono a NACE MR0175-2002. Sono disponibili materiali opzionali la conformità con NACE MR0103 e NACE MR0175/ISO 15156.