Fallback image
Product Image

Valvola di controllo Fisher™ EHU

Le valvole Fisher EHU sono state appositamente progettate per applicazioni per servizi gravosi negli stabilimenti di produzione di urea. Le applicazioni su carbammato di ammonio e urea richiedono valvole a ingegnerizzazione complessa in leghe speciali, per garantire una lunga durata in servizio. La valvola EHU è progettata con caratteristiche specifiche per garantire una lunga durata e una manutenzione rapida su tutta la gamma di applicazioni dei processi di sintesi dell'urea. In combinazione con una speciale versione della baderna per l'urea a basse emissioni ENVIRO-SEAL™ potenziata di Fisher™, leader del settore, la valvola EHU è caratterizzata da massima resistenza alla corrosione, manutenzione intuitiva e protezione contro le perdite della baderna.

Caratteristiche principali

  • Design del corpo valvola forgiato
  • Manutenzione semplificata: coperchio rimovibile opzionale e maschio a carica dall'alto dell'EHU migliorano notevolmente le procedure di manutenzione, consentendo l'accesso dall'alto per la rimozione e la sostituzione della baderna della valvola e del maschio/stelo.
  • Nessuna guarnizione di bilanciamento: non sono presenti guarnizioni di bilanciamento interne che possono creare rischi di corrosione interstiziale.
  • Durata della baderna eccezionale: i sistemi di baderna "live loaded" ENVIRO-SEAL di Fisher offrono eccellenti capacità di tenuta dello stelo con robusti anelli della baderna. La valvola EHU è dotata di un doppio set di baderne, per ridurre usura e abrasioni, mentre le molle garantiscono una sollecitazione costante della baderna per i diversi cicli termici e stati di usura della baderna.
  • Maschio e stelo monoblocco: il maschio e lo stelo sono lavorati con un unico materiale, eliminando giunzioni filettate, saldature e perni.
  • Configurazione del trim semplificata: i giunti di tenuta in metallo e l'assenza di guarnizioni nel trim eliminano i potenziali rischi di corrosione nelle applicazioni tipiche degli impianti di produzione di urea.
  • Guida dello stelo robusta: la valvola EHU è dotata di una boccola guida per impieghi gravosi che garantisce la stabilità dello stelo.
  • Connessioni disponibili per tracciatura elettrica del corpo e flussaggio della baderna.